Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:42:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 2.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 64 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 12 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Anschlussmaße
jB | 52 mm | |
jB2 | 6 mm | |
jL | 80 mm | |
aR min | 10 mm | |
aR max | 50 mm | |
aL min | 10 mm | |
aL max | 50 mm | |
h1 | 4,5 mm | |
N2 | 10,5 mm | |
K1 | M5 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) 2 |
d1 | 6,3 mm | Bohrungsdurchmesser |
Verwandte Produkte
RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUS38134, RUS38206, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, RUSV60134-KS, RUSV60206-KS, PR14061, PR14089 | Geeignet für Rollenumlaufschuhe 3 |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 6412 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch