Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:54:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

UFB,
für Verschraubung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 3.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 106 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 15 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Anschlussmaße
jB | 90 mm | |
jB2 | 8 mm | |
jL | 80 mm | |
aR min | 10 mm | |
aR max | 50 mm | |
aL min | 10 mm | |
aL max | 50 mm | |
h1 | 6,5 mm | |
N2 | 11,5 mm | |
d1 | 7,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
Verwandte Produkte
RUS65210, PR14135 | Geeignet für Rollenumlaufschuhe 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 10615 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden