Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:19:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUSV60134-KS
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuhe, mit Distanzelementen, mit integriertem Vorspannkeil, RUSV..-KS
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 143 mm | Gesamtlänge |
B | 52 mm | Breite |
H | 60 mm | Höhe |
C | 179.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 275.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 2,48 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L | 134 mm | |
L1 | 133 mm | |
L3 | 85 mm | |
L4 | 86 mm | |
a | 0,3 mm | |
LW | 20 mm | |
C | 10 mm | |
E | 45 mm | Anschlussmaß Länge |
F | 35 mm | |
i | 8 mm | Anschlussmaß Breite |
P1 | 41,5 mm | |
d1 | 22 mm | |
P2 | 65 mm | |
P3 | 18 mm | |
d | 4 mm | |
K | M6 | Schmieranschluss nach DIN3405-A |
S1 | 8 mm | Einstellschraube (Innensechskant) 1 |
S2 | 4 mm | Konter- und Abdrückschraube (Innensechskant) 1 |
K | M6 | Gewindegröße k DIN |
K MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 2 |
D2 | 8,6 mm | |
Amax | 15 mm | Zustellung durch Einstellschraube |
Delta hmax | 0,78 mm | Zustellhöhe |
0,062 mm | Zustellhöhe je Schraubenumdrehung |
Verwandte Produkte
UG12553, UGN12553-A, UZ12553, UZN12553-A, UFK6412, UFB7812 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 60134 | |
Nachssetzzeichen | KS | Mit stirnseitigen Schmieranschlüssen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.