Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:20:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 314 mm | Länge max. |
H | 38 mm | Höhe min. |
B | 100 mm | Breite |
≈m | 8,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 280 mm | |
L2 | 300 mm | Max. |
JB | 82,5 mm | |
TolJB | +0,1 | Obere Toleranz |
TolJB | -0,1 | Untere Toleranz |
JL | 101,5 mm | |
TolJL | +0,1 | Obere Toleranz |
TolJL | -0,1 | Untere Toleranz |
JL2 | 89 mm | |
JL5 | 53,5 mm | |
Q1 | 10 mm | Max. |
A3 | 41,25 mm | |
A4 | 25 mm | |
N3 | 8 mm | 1 |
N4 | 10 mm | |
T5 | 6 mm |
Zusätzliche Informationen
S1 | 12 mm | Einstellschraube Innensechskantmaß |
S2 | 4 mm | Konter/Abdrückschraube Innensechskantmaß 2 |
G2 | M14 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA G2 | 220 Nm | Drehmoment Bef. |
G3 | M10 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA G3 | 83 Nm | Drehmoment Bef. |
K3 | M10 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA K3 | 83 Nm | Drehmoment Bef. |
D2 | 12,5 mm | Kernloch |
Δh | 0,5 mm | Zustellung max. |
0,075 mm | Zustellung je Schraubenumdrehung |
Verwandte Produkte
RUS85280 | Für Rollenumlaufschuh |
Fußnoten
1

2



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 85280 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden