Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:33:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 141 mm | Länge max. |
H | 30 mm | Höhe min. |
B | 51,5 mm | Breite |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 115 mm | |
L2 | 131 mm | Max. |
JB | 41 mm | |
TolJB | +0,1 | Obere Toleranz |
TolJB | -0,1 | Untere Toleranz |
JL | 51 mm | |
TolJL | +0,1 | Obere Toleranz |
TolJL | -0,1 | Untere Toleranz |
JL2 | 28 mm | |
JL5 | 30,5 mm | |
Q1 | 8 mm | Max. |
A3 | 28,25 mm | |
N3 | 5 mm | 1 |
N4 | 22 mm | |
T5 | 7 mm |
Zusätzliche Informationen
S1 | 8 mm | Einstellschraube Innensechskantmaß |
S2 | 4 mm | Konter/Abdrückschraube Innensechskantmaß 2 |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA G2 | 41 Nm | Drehmoment Bef. |
G3 | M6 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA G3 | 17 Nm | Drehmoment Bef. |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA K3 | 17 Nm | Drehmoment Bef. |
D2 | 6,9 mm | Kernloch |
Δh | 0,4 mm | Zustellung max. |
0,062 mm | Zustellung je Schraubenumdrehung |
Verwandte Produkte
RUS38134 | Für Rollenumlaufschuh |
Fußnoten
1

2



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 38134 | |
Version | A |