Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:17:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Main Dimensions & Performance Data
L | 113 mm | Length max |
H | 25 mm | Heigth min |
B | 39,5 mm | Width |
≈m | 0,71 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
L1 | 91 mm | |
L2 | 105 mm | Max |
JB | 30 mm | |
TolJB | +0,1 | Upper tolerance |
TolJB | -0,1 | Lower tolerance |
JL | 44 mm | |
TolJL | +0,1 | Upper tolerance |
TolJL | -0,1 | Lower tolerance |
JL2 | 20,5 mm | |
JL5 | 27,5 mm | |
Q1 | 8 mm | Max |
A3 | 20,5 mm | |
A4 | 16 mm | |
N3 | 5 mm | 1 |
N4 | 16 mm | |
T5 | 6 mm |
Additional information
S1 | 6 mm | Adjustment screw hexagon socket |
S2 | 3 mm | Locking/extraction screw hexagon socket 2 |
G2 | M6 | Fixing screws DIN ISO4762-12.9 |
MA G2 | 17 Nm | Tightening torque |
G3 | M4 | Fixing screws DIN ISO4762-12.9 |
MA G3 | 5 Nm | Tightening torque |
K3 | M4 | Fixing screws DIN ISO4762-12.9 |
MA K3 | 5 Nm | Tightening torque |
D2 | 4,9 mm | Core hole |
Δh | 0,4 mm | Adjustment max |
0,05 mm | Adjustment per screw revolution |
Related products
RUS26102 | For linear roller bearing |
Fußnoten
1

2



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 26102 | |
Version | A |