Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:08:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | |
b | 32 mm | |
r | 150 mm | |
≈m | 1,49 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a2 | 26 mm | |
b1 | 24 mm | |
dLW | 6 mm | |
h1 | 13,5 mm | |
h4 | 15 mm | |
N1 | 6,5 mm | 1 |
N3 | 12 mm | |
r1 | 134 mm | |
X | 6 | 2 |
α | 30 | |
α/2 | 15 | |
β | 180 |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
radius | 150 | |
Winkel | 180° |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden