Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:41:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52x..x..-OV-300-VBS
Führungsschiene
Vollprofil-Rundbogen; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 34 mm | Höhe |
b | 52 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
r | 300 mm | Radius |
β | 90 ° | Bogenmaß |
Anschlussmaße
N1 | 11 mm | Bohrungsdurchmesser 2 |
N3 | 19 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
Abmessungen
a2 | 42 mm | Abstand |
aL max | 235 mm | Abstand 4 |
aL min | 41 mm | Abstand 4 |
aR max | 235 mm | Abstand 4 |
aR min | 41 mm | Abstand 4 |
b1 | 40 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
h1 | 21 mm | Höhe 5, 6 |
h4 | 25 mm | Höhe |
r1 | 274 mm | Radius |
x | 4 | Anzahl 7 |
α | 22,5 ° | Winkel |
Fußnoten
1

2
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
3
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
4

5
Werden Unterlegscheiben DIN 433 verwendet, werden Schrauben DIN 7984 empfohlen.
6
Senktiefe für Schrauben DIN 7984.
7
Anzahl der Bohrungen auf dem Teilkreis r1.
Unterseite gekennzeichnet.
E-Modul für LFS..: 72 000 N/mm2.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Schienenausführung | OV | Vollprofil-Rundbogen |
Radius | 300 | |
Sonderausführung | VBS | Schienenverbinder |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch