h | 34 mm | Höhe |
b | 52 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
r | 300 mm | Radius |
β | 180 ° | Bogenmaß |
N1 | 11 mm | Bohrungsdurchmesser 2 |
N3 | 19 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
a2 | 42 mm | Abstand |
aL max | 235 mm | Abstand 4 |
aL min | 41 mm | Abstand 4 |
aR max | 235 mm | Abstand 4 |
aR min | 41 mm | Abstand 4 |
b1 | 40 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
h1 | 21 mm | Höhe 5, 6 |
h4 | 25 mm | Höhe |
r1 | 274 mm | Radius |
x | 8 | Anzahl 7 |
α | 22,5 ° | Winkel |
Fußnoten
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Werden Unterlegscheiben DIN 433 verwendet, werden Schrauben DIN 7984 empfohlen.
Senktiefe für Schrauben DIN 7984.

Unterseite gekennzeichnet.
E-Modul für LFS..: 72 000 N/mm2.
Grössenkennziffer | 52 | |
Schienenausführung | OV | Vollprofil-Rundbogen |
Radius | 300 | |
Sonderausführung | VBS | Schienenverbinder |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.