Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:32:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52-M
Führungsschiene
Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 98,6 mm | Höhe |
b | 52 mm | Breite |
lmax | 8.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 3.717.250 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 3.014.470 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 3.691 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 66.380 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 55.462 mm³ | Widerstandsmoment |
Abmessungen
a2 | 42 mm | Abstand |
a7 | 52 mm | Abstand |
a8 | 89,7 mm | Abstand |
a9 | 33 mm | Abstand |
a10 | 7,5 mm | Abstand |
b1 | 112 mm | Breite |
b3 | 18 mm | Breite 3 |
b4 | 44 mm | Breite |
b5 | 10,2 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 42,6 mm | Abstand |
h2 | 25 mm | Höhe |
h4 | 89,7 mm | Höhe |
h5 | 50 mm | Höhe |
h7 | 65,4 mm | Höhe |
K2 | 7,45 mm | Durchmesser |
t6 | 80 mm | Tiefe |
t7 | 1,8 mm | Tiefe |
Fußnoten
1

2
Wert für Querschnittsfläche.
3
Für Schrauben DIN 931 (DIN EN ISO 4014), DIN 933-8.8 (DIN EN ISO 4017), besondere Unterlegscheiben gehören bei Führungsschienen LFS..-N und Führungsschienen LFS52-NZZ zum Lieferumfang.

E-Modul für LFS..: 72 000 N/mm2.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Ausführung | M | Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden