Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52-FHEE
Führungsschiene
flaches Vollprofil, Halbschiene, kurzer Abstand der Befestigungsbohrungen, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 18 mm | Höhe |
b | 42 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 66.642 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 17.798 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 629 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 3.765 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 1.977 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 11 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 19 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 37 mm | Abstand |
aL max | 49 mm | Abstand 5 |
aL min | 17 mm | Abstand 5 |
aR max | 49 mm | Abstand 5 |
aR min | 17 mm | Abstand 5 |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 9 mm | Abstand |
h1 | 8 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 9 mm | Höhe |
jL | 62,5 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Ausführung | FH | Flaches Vollprofil, Halbschiene |
Schienenbefestigung | EE | Halber Abstand von E der Befestigungsbohrungen |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden