Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | Höhe |
b | 32 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
r | 150 mm | Radius |
β | 90 ° | Bogenmaß |
Anschlussmaße
N1 | 6,5 mm | Bohrungsdurchmesser 2 |
N3 | 12 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
Abmessungen
a2 | 26 mm | Abstand |
aL max | 116 mm | Abstand 4 |
aL min | 30 mm | Abstand 4 |
aR max | 116 mm | Abstand 4 |
aR min | 30 mm | Abstand 4 |
b1 | 24 mm | Breite |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
h1 | 12 mm | Höhe 5, 6 |
h4 | 15 mm | Höhe |
jL | 125 mm | Inkrement 7 |
r1 | 134 mm | Radius |
x | 3 | Anzahl 8 |
α | 30 ° | Winkel |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
3
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
4
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
5
Werden Unterlegscheiben DIN 433 verwendet, werden Schrauben DIN 7984 empfohlen.
6
Senktiefe für Schrauben DIN 7984.
7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Schienenausführung | OV | Vollprofil-Rundbogen |
Radius | 150 | |
Sonderausführung | VBS | Schienenverbinder |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch