Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:22:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-N
Führungsschiene
Vollprofil, mit T-Nut, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | Höhe |
b | 32 mm | Breite |
lmax | 4.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 19.600 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 12.600 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 360 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 1.400 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 1.135 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 6 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
Abmessungen
a2 | 26 mm | Abstand |
b1 | 24 mm | Breite |
b3 | 6,5 mm | Breite 4 |
b4 | 10,5 mm | Breite |
b5 | 10,5 mm | Breite |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 11,1 mm | Abstand |
h1 | 4 mm | Höhe 5, 6 |
h2 | 6 mm | Höhe |
h4 | 15 mm | Höhe |
jL | 125 mm | Inkrement 7 |
t7 | 1,6 mm | Tiefe |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Ausführung | N | Vollprofil, mit T-Nut |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden