Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:08:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS25-M
Führungsschiene
Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 46 mm | Höhe |
b | 25 mm | Breite |
lmax | 4.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 314.429 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 186.693 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 1.156 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 11.230 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 9.623 mm³ | Widerstandsmoment |
Abmessungen
a2 | 19 mm | Abstand |
b1 | 56 mm | Breite |
b5 | 5,2 mm | Breite |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 19,4 mm | Abstand |
h2 | 22 mm | Höhe |
h4 | 41,6 mm | Höhe |
h7 | 31,5 mm | Höhe |
K2 | 4,65 mm | Durchmesser |
t6 | 30 mm | Tiefe |
t7 | 1,6 mm | Tiefe |
Fußnoten
1

2




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Ausführung | M | Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden