Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:58:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | |
Dmax | 110 mm | |
B | 46 mm | |
≈m | 1,768 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 72,5 mm | |
C | 44 mm | |
Da | 101,7 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 50 mm | |
rmin | 1,1 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 54.000 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 40.500 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 2.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 69.000 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 81.000 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 5308 | |
Seal | 2Z | Gap seal on both sides |