Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:31:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | |
Dmax | 72 mm | |
B | 25,8 mm | |
≈m | 430 g | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 41 mm | |
C | 23,8 mm | |
Da | 64,68 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 20 mm | |
rmin | 1 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 23.100 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 16.400 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 870 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 21.100 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 33.000 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5206 | |
Dichtung | 2RS | Beidseitige schleifende Dichtung |
Beschichtung | RB | Rostbeständige Ausführung |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden