Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | |
Dmax | 52 mm | |
B | 22,6 mm | |
≈m | 0,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 31,5 mm | |
C | 20,6 mm | |
Da | 49,14 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 16 mm | |
rmin | 1 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 15.300 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 10.100 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 10.500 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 20.200 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5204 | |
Dichtung | 2RS | Beidseitige schleifende Dichtung |
Beschichtung | RB | Rostbeständige Ausführung |