Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:08:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | |
Dmax | 47 mm | |
B | 20 mm | |
BTol | 0 mm | |
BTol | - 0,12 mm | |
≈m | 0,163 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 26,64 mm | |
C | 17,8 mm | |
D | 25 mm | |
ds | 10 mm | |
rmin | 0,3 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 13.700 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 18.600 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 2204 | |
Dichtung | 2RSR | Beidseitige schleifende Dichtung |
Kennung | NA | Mit Innenring |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden