Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:37:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dmax | 35 mm | |
≈m | 51,19 g | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 20,63 mm | |
FW | 20 mm | |
C | 13,8 mm | |
ds | 10 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 6.500 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 9.300 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 1.310 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 2202 | |
Dichtung | 2RSR | Beidseitige schleifende Dichtung |
Kennung | RNA | Ohne Innenring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden