Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:30:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 48,4 mm | |
B | 190 mm | |
L | 235 mm | |
≈m | 2,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M10x14 | |
H | 59 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H2 | 33,9 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 23,4 mm | |
JB | 124 mm | |
JB1 | 124 mm | |
JB2 | 151,5 mm | |
JL1 | 155 mm | |
JL3 max | 119 mm | |
JL3 min | 18 mm |
Hauptabmessungen
Cy | 17.800 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung |
C0y | 8.850 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 1 |
Cz | 28.400 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 1 |
C0z | 15.500 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 1 |
M0x | 335 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.190 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 680 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR5301-10-2Z | Verwendete Laufrolle 2 |
LFS | LFS86 | Führungsschiene 3 |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 86 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch