Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:46:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFCL42
Hohlkammer-Laufwagen
Hohlkammer-Laufwagen, spielfrei
Wird oft zusammen gekauft





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 38,1 mm | |
B | 116 mm | |
L | 150 mm | |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M8x12mm | |
H | 39 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 33,9 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M |
H2 | 26,4 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 18 mm | |
JB | 73 mm | |
JB1 | 73 mm | |
JB2 | 98,5 mm | |
JL1 | 85 mm | |
JL3 max | 55 mm | |
JL3 min | 15 mm |
Hauptabmessungen
Cy | 10.200 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung |
C0y | 5.480 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 1 |
Cz | 16.900 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 1 |
C0z | 10.000 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 1 |
M0x | 85 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 425 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 230 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR5201-10-2Z | Verwendete Laufrolle 2 |
LFS | LFS42 | Führungsschiene 3 |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nicht für Ausführung -RB.
2
Bei Ersatzbestellung bitte rückfragen.
3
Die Führungsschiene LFS..-M kann nur mit spieleinstellbaren Wagen kombiniert werden. Bei Einsatz von SF- und LFCL-Wagen bitte vorher rückfragen.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 42 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch