Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:12:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 12 | Baugröße Zapfen |
d | 12 mm | |
G1 | M10 | |
L | 43 mm | |
≈m | 40 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Ds | 21 mm | |
L2 | 36 mm | |
L3 | 22 mm | |
S | 1,8 mm | |
W | 17 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombinationen siehe Katalog LF1 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden