Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:54:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFZ08
Laufrollenzapfen
zentrische Zapfen für Laufrollen LFR
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 08 | Baugröße Zapfen |
d | 8 mm | |
G1 | M8 | |
L | 28,3 mm | |
≈m | 14 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Ds | 14 mm | |
L2 | 24,3 mm | |
L3 | 15 mm | |
S | 1 mm | |
W | 13 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombinationen siehe Katalog LF1 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 08 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch