Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:07:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 05 | Baugröße Zapfen |
d | 5 mm | |
G1 | M4 | |
L | 19,5 mm | |
≈m | 5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Dk | 10 mm | |
L2 | 16 mm | |
L3 | 9,5 mm | |
W | 3 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombinationen siehe Katalog LF1 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 05 |