Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:10:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 30 | Baugröße Zapfen |
G1 | M24x1,5 | |
d1 | 27 mm | |
L | 107 mm | |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 67 mm | |
Dk | 45 mm | |
Ds | 44 mm | |
d | 30 mm | |
ds | 5,9 mm | 1 |
E | 1 mm | |
H1 | 19 mm | |
L2 | 95 mm | |
L3 | 32 mm | |
S | 4 mm | |
W | 41 mm | |
W1 | 36 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden