Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:45:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFE15-1-RB
Laufrollenzapfen
exzentrische Zapfen für Laufrollen LFR
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 15 | Baugröße Zapfen |
G1 | M12 | |
G2 | M12 | |
L1 | 57 mm | |
≈m | 70 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 41 mm | |
Ds | 21 mm | |
d | 15 mm | |
E | 1 mm | |
H1 | 6,5 mm | |
L3 | 24 mm | |
L7 | 4 mm | |
S | 2 mm | |
W1 | 19 mm | |
W2 | 6 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch