Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 12 | Baugröße Zapfen |
G1 | M10x1,5 | |
d1 | 10 mm | |
L | 50 mm | |
≈m | 60 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 30 mm | |
Dk | 20 mm | |
Ds | 21 mm | |
d | 12 mm | |
ds | 0 mm | 1 |
E | 0,75 mm | |
H1 | 8 mm | |
L2 | 45 mm | |
L3 | 16 mm | |
S | 2 mm | |
W | 17 mm | |
W1 | 17 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden