Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO25-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP-AS, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
L | 58 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmax | 2.850 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,157 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 12,5 mm | Breite des Ausschnittes |
L2 | 43,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | 2 |
DN | 37,5 mm | |
T4 | 1,5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 2,5 mm | |
α | 60 ° | Öffnungswinkel |
β | 53 ° | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Ausführung | PP-AS | Sealed, relubrication facility |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden