Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO12
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung, rostgeschützte Ausführung möglich
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
| D | 22 mm | Aussendurchmesser |
| L | 32 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
| Cmax | 600 N | Tragzahl dyn. 1 |
| C0 max | 445 N | Tragzahl stat. 1 |
| ≈m | 28,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| B2 | 7,7 mm | Breite des Ausschnittes |
| L2 | 22,6 mm | |
H13 | Toleranz | |
| BL2 | 1,3 mm | 2 |
| DN | 21 mm | |
| T4 | 1,2 mm | |
| N4 | 2,2 mm | 3 |
| N2 | 1,5 mm | |
| α | 78 ° | Öffnungswinkel |
| β | 64 ° | |
4 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

3


Tragzahl in Hauptlastrichtung.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Grössenkennziffer | 12 |