Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:06:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO50-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KNO..-B-PP, Leichtbau-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
L | 100 mm | Länge |
Cmax | 9.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 6.500 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,554 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 22,5 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
T4 | 2,3 mm | |
A10 | 2,5 mm | Öffnungswinkel |
N4 | 5 mm | 3 |
α | 54 ° | Öffnungswinkel |
b1 max | 3 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden