Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:51:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN50-B
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
L | 100 mm | Länge |
Cmin | 9.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 6.500 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 9.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 8.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,657 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 77,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,65 mm | |
DN | 71,4 mm | |
T4 | 2,3 mm | |
N4 | 5 mm | 2 |
b1 max | 3 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden