Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:55:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH14-PP
Linear ball bearing
Linear ball bearings with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 21 mm | Outer diameter |
L | 28 mm | Länge |
Cmin | 690 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 520 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 830 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 760 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 20,355 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 6 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 14 | |
Seal | PP | Sealed |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch