Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:46:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH06
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 12 mm | Außendurchmesser |
L | 22 mm | Länge |
Cmin | 340 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 240 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 390 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 340 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 8,56 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 4 mm | |
N2 | 2 mm |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 06 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch