Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBS50-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 98 mm | Höhe |
L | 100 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 135 mm | Breite |
C | 8.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 6.300 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 2,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 116 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
B1 | 96 mm | |
A5 | 67,5 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
L4 | 52 mm | Abstand |
L5 | 72 mm | Abstand |
J L4 | 36 mm | Abstand |
H2 | 50 mm | Höhe Achse |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 34 mm | |
H6 | 14 mm | |
N! | 11 mm | |
N3 | 18 mm | |
K5 | M10 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch