Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:12:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBS40-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 83,5 mm | Höhe |
L | 80 mm | Length |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 108 mm | Width |
C | 6.000 N | Dynamic load rating 1 |
C0 | 4.400 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 1,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 94 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
B1 | 77 mm | |
A5 | 54 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
L4 | 40 mm | Abstand |
L5 | 56 mm | Abstand |
J L4 | 28 mm | Abstand |
H2 | 45 mm | Höhe Achse |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 30 mm | |
H6 | 12 mm | |
N! | 9 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
W | 4 mm | Width across flats |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch