Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:32:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBS20-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 47,5 mm | Höhe |
L | 45 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 70 mm | Breite |
C | 1.570 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 1.230 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 58 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 45 mm | |
A5 | 35 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
L4 | 20 mm | Abstand |
L5 | 28 mm | Abstand |
J L4 | 14 mm | Abstand |
H2 | 25 mm | Höhe Achse |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 21 mm | |
H6 | 8 mm | |
N! | 6,6 mm | |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |