Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:03:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBS12-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 35,8 mm | Höhe |
L | 32 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 52 mm | Breite |
C | 540 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 385 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 42 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 31,6 mm | |
A5 | 26 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
L4 | 12 mm | Abstand |
L5 | 20 mm | Abstand |
J L4 | 10 mm | Abstand |
H2 | 20 mm | Höhe Achse |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 15 mm | |
H6 | 6 mm | |
N! | 5,5 mm | |
N3 | 10 mm | |
K5 | M5 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
W | 2 mm | Schlüsselweite |
5 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden