Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:26:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBO25-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen




n.r.
PP | Dichtung | |
AS | Nachschmierbarkeit | |
≈m | 0,49 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 54,5 mm | Höhe |
L | 58 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 80 mm | Breite |
C | 2.850 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 2.330 N | Tragzahl stat. 1 |
Anschlussmaße
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 55 mm | |
A5 | 40 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
B2 | 12,5 mm | 2 |
L4 | 28 mm | Abstand |
L5 | 40 mm | Abstand |
J L4 | 15 mm | Abstand |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 23 mm | |
H6 | 10 mm | |
N! | 6,6 mm | |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
α | 60 ° | Winkel |
5 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads: