Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:32:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGB40-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
| Tol FW | + 0,013 mm | Obere Toleranz |
| Tol FW | - 0,002 mm | Untere Toleranz |
| H | 83,5 mm | Höhe |
| L | 80 mm | Länge |
| Tol L | h12 | Toleranz |
| B | 108 mm | Breite |
| C | 6.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
| C0 | 4.400 N | Tragzahl stat. C0 1 |
| ≈m | 1,401 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| JB | 94 mm | |
| Tol JB | + 0,2 mm | Obere Toleranz |
| Tol JB | - 0,2 mm | Untere Toleranz |
| B1 | 77 mm | |
| A5 | 54 mm | |
| Tol A5 | + 0,02 mm | Obere Toleranz |
| Tol A5 | - 0,02 mm | Untere Toleranz |
| L4 | 40 mm | |
| L5 | 56 mm | Länge des Wellenbocks ohne Antrieb |
| J L4 | 28 mm | Abstand |
| H2 | 45 mm | Mittenhöhe |
| Tol H2 | + 0,015 mm | Obere Toleranz |
| Tol H2 | - 0,015 mm | Untere Toleranz |
| A3 | 30 mm | |
| H6 | 12 mm | |
| N1 | 9 mm | |
| N3 | 15 mm | |
| K5 | M8 | |
| K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Grössenkennziffer | 40 | |
| Dichtung | PP | |
| Nachschmiermöglichkeit | AS |