Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSO25-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung








Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 51 mm | Höhe |
L | 122 mm | Länge |
B | 78 mm | Breite |
Cmax | 6.400 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 8.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 60 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 39 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 12,5 mm | 2 |
JL | 94 mm | Abstand 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 44 mm | Abstand 3 |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H5 | 8,8 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 29 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8,4 mm | |
N4 | 2.5x5.3 | 4 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP5MZ | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen | |
α | 57 ° | Winkel |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Maß B2 am Durchmesser FW.
3
Maß JL, L6 und Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
4

Tragzahl in Hauptlastrichtung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden