Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:08:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTFS25-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 60 mm | Höhe |
L | 122 mm | Länge |
B | 74 mm | Breite |
Cmin | 4.400 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 min | 4.850 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 56 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
L4 | 73 mm | |
L5 | 10 mm | |
JL4 | 61 mm | Abstand |
D1 | 52 mm | Durchmesser 2 |
Tol D1 | g7 | Toleranz |
D2 | 52 mm | Durchmesser |
Tol D2 | -0,1 | Obere Toleranz |
Tol D2 | -0,3 | Untere Toleranz |
JH | 42 mm | |
Tol JH | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JH | -0,15 | Untere Toleranz |
T5 | 26 mm | Gewindetiefe |
G2 | M12 | Gewindegröße |
N1 | 10,5 mm | Durchmesser |
K5 | M10 | |
G3 | M8x1 | Gewindegröße |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden