Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:51:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTFS16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 40 mm | Höhe |
L | 78 mm | Länge |
B | 50 mm | Breite |
Cmin | 1.790 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 min | 1.900 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,255 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 38 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
L4 | 50 mm | |
L5 | 10 mm | |
JL4 | 39 mm | Abstand |
D1 | 35 mm | Durchmesser 2 |
Tol D1 | g7 | Toleranz |
D2 | 35 mm | Durchmesser |
Tol D2 | -0,1 | Obere Toleranz |
Tol D2 | -0,3 | Untere Toleranz |
JH | 28 mm | |
Tol JH | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JH | -0,15 | Untere Toleranz |
T5 | 18 mm | Gewindetiefe |
G2 | M8 | Gewindegröße |
N1 | 6,6 mm | Durchmesser |
K5 | M6 | |
G3 | M8x1 | Gewindegröße |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |