Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:43:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNG50-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar



n.r.
50 | Größenkennziffer | |
≈m | 2,75 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 105 mm | Höhe |
B | 132 mm | Breite |
L | 100 mm | Länge |
Cmax | 15.100 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 13.900 N | Tragzahl stat. 1 |
Anschlussmaße
JB | 108 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 90 mm | |
A5 | 66 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
JL | 50 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 50 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 62 mm | |
H5 | 10,6 mm | |
T5 | 35 mm | |
H6 | 49 mm | |
G2 | M16 | |
N1 | 13,5 mm | |
N4 | 10 mm | 3 |
N3 | 20 mm | |
K5 | M12 | |
K8 | NIP6MZ | Schmiernippel |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch