Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:41:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSC25-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 72 mm | Höhe |
L | 58 mm | Länge |
B | 75 mm | Breite |
Cmax | 3.950 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 4.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A2 | 49 mm | |
Tol A2 | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol A2 | -0,15 | Untere Toleranz |
A4 | 64 mm | |
A5 | 21 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 12,5 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
JL | 36 mm | Abstand 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 45 mm | Abstand |
H2 | 35 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 45 mm | |
H5 | 8,2 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 50,6 mm | |
G2 | M12 | |
N1 | 10,5 mm | |
N4 | 8 mm | 4 |
N3 | 18 mm | |
K5 | M10 | |
K8 | NIP5MZ | Schmiernippel |
α | 57 ° | Winkel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3

4


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden