Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:44:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSC20-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 60 mm | Höhe |
L | 47 mm | Länge |
B | 60 mm | Breite |
Cmax | 2.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.310 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A2 | 39 mm | |
Tol A2 | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol A2 | -0,15 | Untere Toleranz |
A4 | 51 mm | |
A5 | 17 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 10 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
JL | 30 mm | Abstand 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 36 mm | Abstand |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 37,5 mm | |
H5 | 8,3 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 42,6 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8,4 mm | |
N4 | 6 mm | 4 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP4MZ | Schmiernippel |
α | 55 ° | Winkel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3

4


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden