Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:55:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTHK30-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 60 mm | Höhe |
L | 105 mm | Länge |
B | 67 mm | Breite |
C | 5.400 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 5.400 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 53 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 49,6 mm | |
A5 | 33,5 mm | |
JL | 70 mm | Abstand |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,010 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,014 | Untere Toleranz |
H4 | 42,7 mm | |
H5 | 8 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 29 mm | |
A3 | 18 mm | |
G2 | M8 | |
N1 | 6,6 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Version | B | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch