Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:14:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PAGBAO20-PP-AS
Linear-Gleitlager-Einheit
Linear-Gleitlager-Einheit; offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 44,5 mm | Höhe |
L | 45 mm | Länge |
TolL | h12 | Toleranz |
B | 60 mm | Breite |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 30 mm | |
B2 | 10 mm | 1 |
L4 | 42 mm | |
L5 | 28 mm | |
JL | 32 mm | |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 25 mm | Mittenhöhe |
A3 | 11 mm | |
H6 | 6,7 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | Anschlussmaß 2 |
N3 | 8 mm | Anschlussmaß 2 |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite 3 |
M Wmax | 1,5 Nm | Max. Anziemoment |
α | 60 ° | Winkel |
Fußnoten
1
Maß B2 am Durchmesser FW.
2
Für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8. Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
3
Maximale Anziehdrehmomente beachten.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden