Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 4 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 2.500 mm | Gesamtlänge |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz |
h6Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h6Tol | -8 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 0,4 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 4 µm | Rundheit |
t2 | 5 µm | Parallelität 2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 04 | |
Durchmessertoleranz | H6 | |
Werkstoff | X90 | Korrosionsbeständiger Stahl (Werkstoffnr.:1.4112) |