Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:03:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTBO20-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich

KTBO..-PP-AS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 42 mm | Höhe |
L | 104 mm | Länge |
B | 60 mm | Breite |
C | 2.600 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 2.550 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B2 | 10 mm | 2 |
JL | 55 mm | 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 25 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 9 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 35,5 mm | |
N1 | 6,4 mm | |
N3 | 11 mm | |
G2 | M8 | Gewindegröße |
G3 | M6 | Gewindegröße |
α | 60 ° | Winkel |
K5 | M6 | Schraube DIN 6912 |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen und bei gleichmäßiger Belastung der beiden Linear-Kugellager.
2
Maß B2 am Durchmesser FW.
3
Maß JL und Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
Tragzahl in Hauptlastrichtung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden