Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:16:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTB16-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Main Dimensions & Performance Data
FW | 16 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,009 | Upper tolerance |
Tol FW | -0,001 | Lower tolerance |
H | 42 mm | Heigth |
L | 84 mm | Length |
B | 53 mm | Width |
C | 1.150 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 1.060 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
JB | 36 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 26,5 mm | Mounting Dimension |
B1 | 40 mm | |
JL | 45 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 22 mm | Center height |
Tol H2 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,015 | Lower tolerance |
H4 | 20 mm | |
A3 | 12 mm | |
H5 | 6,9 mm | |
T5 | 13 mm | |
H6 | 35 mm | |
N1 | 5,3 mm | |
N3 | 10 mm | |
G2 | M6 | Thread size |
K8 | NIPA1 | Lubrication nipple |
K5 | M5 | Screw ISO 4762 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 16 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch